Конвейеры

Перемещение различных материалов в сложных условиях

Конвейеры
Как в случае транспортировки необогащённого угля и металлов на шахте, так и насыпных материалов и готовой продукции в порту, тяжёлые конвейеры часто подвергаются воздействию абразивных материалов в условиях высокой загрязнённости и влажности.

В отличие от среднегабаритных конвейеров, тяжёлые конвейеры работают медленно, поэтому высокая рабочая температура и частота вращения обычно не влияют на производительность. Однако температура окружающей среды, тяжёлые и ударные нагрузки и загрязнения могут значительно сокращать срок службы подшипников и других компонентов.
Оптимизация работы с помощью решений SKF
SKF предлагает решения для всей конвейерной системы, от цепей и лент до подшипников и двигателей. SKF предлагает ассортимент решений в области подшипников, уплотнений, смазывания и техобслуживания для эксплуатации конвейеров с более высокой производительностью и прибыльностью.
SKF logo