Турбины систем подачи питательной воды 

Предотвращение дорогостоящих внеплановых простоев

Системы подачи питательной воды
Паровые турбины, приводящие в действие насосы систем подачи питательной воды на крупных угольных электростанциях, испытывают сильные вибрации вала и дисбаланс ротора, что может приводить к неисправностям и внеплановым простоям.

Вместе с сильными вибрациями, высокая температура и давление являются лишь некоторыми из причин, по которым паровые турбины нуждаются в постоянном мониторинге и защите. Когда неисправности приводят к необходимости механической обработки или восстановления, ремонтные работы могут занимать от нескольких часов до нескольких дней.

Поскольку турбины играют важную роль в производстве энергии, SKF предлагает ассортимент решений для их надёжной эксплуатации — от муфт для соединения валов до комплексных систем мониторинга состояния оборудования и управления производственными активами.

Решения

SKF logo