Вентиляторы градирен

Эксплуатационные задачи циркуляционных систем

Вентиляторы градирен
Независимо от того, устанавливаются ли вентиляторы в верхней части градирни для вытяжки или в нижней части для нагнетания, вентиляторы и их электродвигатели работают в тех же условиях, что и большинство промышленных вентиляторов. Воздействие экстремальных температур и избыточной вибрации обуславливает возникновение проблем со смазыванием, дисбалансом и высокими расходами на техобслуживание. 

SKF может помочь решить поставленные задачи. На основе обширного опыта SKF разработала серию решений для промышленных вентиляторов и систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Эти решения повышают экономичность и обеспечивают бесперебойную работу крыльчатки, электродвигателей, редукторов вентиляторов и т.д.

Решения

SKF logo