Вращающиеся сетки водоприёмников

Устранение загрязнений и предотвращение простоев

Вращающаяся сетка
Эти крупные стальные сетки отвечают за фильтрацию грубых механических примесей, проходящих через предохранительные решётки в оборотной системе водоснабжения, и могут иметь длину до 9 метров (30 футов). Вращающиеся сетки водоприёмников работают в условиях влажной среды и температур окружающего воздуха и требуют применения оптимальных подшипников и уплотнений, а также решений в области смазывания.

SKF предлагает ряд решений для надёжной эксплуатации с низкой потребностью в техобслуживании. Данные решения SKF включают подшипники, уплотнения, системы смазывания, системы мониторинга состояния, а также сервисные услуги.

Решения

SKF logo