Подшипниковые узлы SKF ConCentra

Предназначены для повышения надёжности в тяжёлых условиях работы

ConCentra
Шарико- и роликоподшипниковые узлы SKF ConCentra могут работать при неблагоприятных условиях окружающей среды, а также в условиях тяжёлых, ударных нагрузок и загрязнений. Они представляют проверенную экономичную альтернативу обычным подшипниковым узлам.

Подшипниковые узлы SKF ConCentra особенно хорошо подходят для использования на валах конвейеров сыпучих материалов и конвейеров, работающих на открытом воздухе, и показывают хорошие рабочие характеристики при требованиях к минимальному объёму техобслуживания. Заполненные пластичной смазкой и оснащённые уплотнениями, данные узлы готовы к монтажу и помогают сократить потребности в техобслуживании.

Технология концентрической фиксации

Ещё одним преимуществом является концентрическая и простая фиксация на гладких валах. Две пары концентрических колец со специально спроектированными ступенчатыми коническими контактными поверхностями обеспечивают почти 360-градусный концентрический захват по всей окружности вала.
  • Увеличение срока службы 
  • Снижение вибраций и фреттинг-коррозии
  • Снижение эксплуатационных расходов
  • Повышенная эксплуатационная надёжность
  • Простой монтаж, исключающий загрязнение
  • Минимальные требования к техобслуживанию
SKF logo