Конвейеры

Перемещение различных материалов в сложных условиях

Угольный конвейер
Как в случае транспортировки необогащённого угля и металлов на шахте, так и насыпных материалов и готовой продукции в порту, тяжёлые конвейеры часто подвергаются воздействию абразивных примесей в грязных и влажных условиях.

В отличие от среднегабаритных конвейеров, тяжёлые конвейеры работают медленно, поэтому высокая рабочая температура и частота вращения обычно не влияют на производительность. Однако температура окружающей среды, тяжёлые и ударные нагрузки и загрязнения могут значительно сокращать срок службы подшипников и других компонентов.

Оптимизация работы с помощью SKF

SKF предлагает решения для всей конвейерной системы, от цепей и лент до подшипников и двигателей. SKF предлагает ассортимент решений в области подшипников, уплотнений, смазывания и техобслуживания для эксплуатации конвейеров с более высокой производительностью и прибыльностью.

Решения

SKF logo