Дробилки для известняка

Сокращение простоев

Работающие на открытом воздухе дробилки для известняка и сепараторы обеспечивают переработку известняка в шлам для последующей транспортировки в скруббер SO2.
Обработка тонн сырья до пригодного к переработке продукта оказывает значительное воздействие на подшипники, уплотнения и другие компоненты дробилок. Ударные нагрузки, сильная вибрация, а также воздействие пыли, грязи и атмосферных условий приводят к перегрузкам, загрязнению и потере смазочных материалов в подшипниках, результатом чего являются преждевременные выходы подшипников из строя и дорогостоящие простои.

Решения SKF в области подшипников, уплотнений и смазывания позволяют соответствовать требованиям к надёжности четырёх основных типов дробилок: щековых, конусных, гирационных и ударных.

Решения

SKF logo