Компрессоры систем десульфуризации

Высокоэффективные решения SKF

Для ускорения смешивания SO2 с известью компрессоры для принудительного окисления поддерживают постоянную подачу воздуха через окисляющий слой.

Компрессоры для принудительного окисления обычно представляют собой центробежное оборудование, работающее с номинальной мощностью, высокими скоростями, в условиях высоких температур и вибрации, что может приводить к внеплановым простоям. SKF может помочь предотвратить выход оборудования из строя и повысить надёжность компрессоров. Решения SKF для компрессоров включают подшипники, уплотнения, системы мониторинга состояния, а также оборудование для статических и динамических испытаний электродвигателей.

Решения

SKF logo