Скрубберные системы

Улавливание SO2 с меньшими эксплуатационными расходами

Угольная дробилка
Нормативы ужесточаются, и на многих угольных электростанциях опасные газы SO2 улавливаются с помощью систем десульфуризации дымовых газов (FGD). Наиболее распространена система «мокрой» очистки в скрубберах с использованием извести, в результате которой возможно удаление более 95 % SO2 из дымового газа, а также производство полезных гипсосодержащих побочных продуктов.

Для достижения такой эффективности с приемлемыми расходами насосы, компрессоры, дробилки и мешалки системы должны работать надёжно и эффективно. Учитывая влияние коррозионно-активных материалов и сложные условия эксплуатации, это является достаточно серьёзной проблемой. Передовое оборудование и решения SKF в области обеспечения надёжности помогают решить эти проблемы.

Оборудование скрубберных систем

SKF logo