Воздушные компрессоры и электродвигатели

Оборудование с высокими энергозатратами и потребностями в техобслуживании

Для работы ряда подсистем электростанций требуется подача фильтрованного сжатого воздуха общего назначения, которая обеспечивается с помощью компрессоров технического воздуха и электродвигателей. Контрольно-измерительным системам стабильная подача фильтрованного, сухого, не содержащего масло сжатого воздуха необходима для мониторинга многих технологических процессов предприятия.

Как и в случае со многими промышленными воздушными компрессорами, энергопотребление может быть высоким, тогда как высокие скорость, температура и давление создают проблемы для техобслуживания и обеспечения надёжности.

SKF может помочь решить поставленные задачи

Для обеспечения максимальной эксплуатационной эффективности этих компрессоров требуются высоконадёжные решения с минимальной потребностью в техобслуживании. SKF может обеспечить выполнение этих требований. SKF помогает предприятиям обеспечить энергоэффективность и надёжную работу компрессоров, предлагая комплексные решения, включающие подшипники, системы мониторинга состояния, системы смазывания и другую продукцию.

Решения

SKF logo