Натяжители Hydrocam

Натяжитель Hydrocam

Монтаж и демонтаж прецизионных фланцев с болтовыми соединениями требуют очень строгого методологического подхода, поскольку ошибки могут приводить к дорогостоящим и зачастую катастрофическим отказам. Результаты ряда исследований показали, что отказы болтовых соединений наиболее часто происходят по причине неправильной конструкции узлов, использования неподходящего метода затягивания, неправильных инструментов или ненадлежащей проверки.


Известно, что среди различных причин неисправностей наиболее распространённой является неправильный монтаж. SKF разрабатывает решения в области затягивания болтов с помощью преднатяга с 1940-х гг. Натяжители SKF HYDROCAM позволяют осуществлять затяжку болтов от 5 до 500 мм.

SKF logo