Паровые турбины

Инвестиции в массивное ротационное оборудование

Паровая турбина
Паровые турбины с роторами, масса которых может превышать 200 тонн, а длина — 30 метров, представляют собой самое крупногабаритное оборудование на любом предприятии. Они также представляют собой крупнейшие производственные активы в отношении капиталовложений. С учётом их стоимости и критичности для производства энергии, паровые турбины требуют постоянного мониторинга состояния и применения передовых отказоустойчивых систем защиты.

Сильные вибрации, высокие температуры и давление являются лишь некоторыми из причин, по которым паровые турбины и камеры сгорания нуждаются в постоянном мониторинге и защите. Когда неисправности приводят к необходимости механической обработки или восстановления, ремонтные работы могут занимать от нескольких часов до нескольких дней.

Защита с помощью решений SKF

SKF предлагает решения для надёжной эксплуатации турбин — от передовых систем соединений валов до комплексных инструментов и технологий для мониторинга состояния оборудования и управления производственными активами.

Решения

SKF logo