Запорные и регулирующие клапаны

Существенные задачи

Регулирующий клапан турбины
Клапаны находят широкое применение на электростанциях — они предназначены для регулирования потока, давления, изоляции технологической среды и т.д. Возможно, наиболее важную роль играют запорные и регулирующие клапаны паровых турбин.
Подобно круиз-контролю на автомобилях, регулирующие клапаны контролируют количество поступающего в турбину пара для поддержания скорости при переменных нагрузках. Запорные клапаны предотвращают попадание пара в турбину в аварийных ситуациях. Оба типа клапанов требуют функциональной проверки, включая, при наличии, контуры электронного управления.

Мехатронные решения SKF

Электромеханические актуаторы SKF представляют для предприятий проверенную альтернативу обычным клапанам. SKF предлагает электромеханические актуаторы, которые позволяют заменить сложные электрогидравлические системы.

Данные актуаторы потребляют значительно меньше энергии и обеспечивают более точное управлению по сравнению с электрогидравлическими приводами. Также они доказали более высокую надёжность и экономичность в обслуживании в течение всего срока службы.

Решения

SKF logo