Муфты для турбин и генераторов

Повышение эксплуатационной готовности

Муфты паровой турбины обеспечивают механическое соединение валов турбины и генератора и работают с огромными нагрузками и высокими частотами вращения.

Надёжные муфты важны не только для повышения эксплуатационной готовности, но и предотвращения продолжительных простоев. В случае заклинивания деталей механическая обработка и ремонт с демонтажем и установкой муфты могут занимать от нескольких часов до дней.

SKF может помочь предотвратить внеплановые простои и упростить процедуры техобслуживания. Решения включают муфты, болты Supergrip, а также услуги по центровке и монтажу оборудования.



Решения

SKF logo