Насосы циркуляционной воды

Энергоэффективность и надёжная эксплуатация

Насосы охлаждающей воды подают воду в резервуары крупных гиперболоидных градирен. Как и в случае с другими центробежными насосами, электродвигатели данных насосов работают в условиях высоких вибрации и сталкиваются с проблемой плохой герметичности.

Основная задача для операторов насосов заключается в повышении показателей среднего времени наработки на отказ с одновременным сокращением энергопотребления для соответствия отраслевым стандартам, поскольку расходы на энергию могут составлять до 45 % общих расходов на эксплуатацию насосов.

SKF помогает предприятиям обеспечить энергоэффективность и надёжную работу насосов, предлагая комплексные решения, включающие подшипники, системы мониторинга состояния, системы смазывания и другую продукцию.

Решения

SKF logo