Насосы для подачи питательной воды и смазки

Оптимизированные решения для критичного оборудования

Насосы для подачи питательной воды и смазки, играющие важную роль для поддержания пиковой мощности оборудования, работают в условиях экстремального давления и температуры. Учитывая, что насосы могут иметь несколько ступеней, на каждой из них могут возникать различные неисправности. Высокое давление и температура делают сокращение затрат на техобслуживание и эксплуатацию достаточно серьёзной проблемой.

SKF поможет повысить надёжность

SKF предлагает ряд оптимизированных решений для насосов и электродвигателей систем подачи питательной воды. Наша компания может помочь предприятиям улучшить показатели средней наработки на отказ и сократить энергопотребление, которое составляет 45 % от общих расходов на эксплуатацию насосов. Решения SKF включают гидродинамические подшипники и механические уплотнения для крупногабаритных электродвигателей.

Решения

SKF logo