Генераторы

Преобразование механической энергии в электрическую

Генератор
Генераторы — одни из наиболее важных и дорогостоящих производственных активов электростанций. Они являются такими же важными агрегатами, как газовые или паровые турбины, поэтому для их надёжной работы требуется применение систем постоянного мониторинга состояния и передовых отказоустойчивых систем защиты.

Генераторы уступают в размерах турбинам, но работают с такими же высокими скоростями — их роторы вращаются с частотой до 3600 об/мин в уплотнённых камерах с водородным охлаждением. Работа генераторов также зависит от вспомогательных систем охлаждения, смазывания и управления. SKF помогает решить поставленные задачи.

Решения SKF повышают надёжность

SKF предлагает решения, которые охватывают как подшипники и уплотнения, так и системы мониторинга состояния оборудования и мониторинга защиты критичного оборудования. Инструменты и технологии SKF повышают надёжность и экономичность эксплуатации генераторов.

Решения

SKF logo