Насосы и электродвигатели для смазывания

Повышение эксплуатационной готовности электродвигателей

насосы для смазывания
Электродвигатели играют важную роль в процессе производства энергии. Правильная работа многих критичных систем зависит от работоспособности электродвигателей. Однако риск повреждения электрическим током, а также работа в условиях высоких вибраций, температур и скоростей усложняют задачу поддержания эксплуатационной готовности.

Повышение эксплуатационной готовности электродвигателей с помощью решений SKF. SKF предлагает различные решения для обеспечения надёжной работы электродвигателей — от подшипников, уплотнений, систем и услуг по мониторингу состояния до статических и динамических испытаний.

Повышение надёжности и энергосбережения

Основная задача для операторов насосов заключается в повышении показателей среднего времени наработки на отказ с одновременным сокращением энергопотребления для соответствия отраслевым стандартам, поскольку расходы на энергию могут составлять до 45 % общих расходов на эксплуатацию насосов. Для повышения надёжности насосов и сокращения энергопотребления SKF предлагает различные решения — от подшипников до систем и услуг по мониторингу состояния.

Решения

SKF logo