Вспомогательные системы

По запросу, ежедневно, в круглосуточном режиме

Многие вспомогательные системы электростанций не связаны напрямую с производством энергии. Но как и другие производственные активы предприятия они играют свою важную роль в обеспечении правильной работы всего оборудования и систем для производства энергии.

Системы подачи приборного и технического воздуха, технической воды, замкнутая система охлаждающей воды и другие системы обычно работают ежедневно, в круглосуточном режиме, отвечая высоким требованиям эксплуатационной готовности. Функционирование данных систем зависит от различного крупногабаритного оборудования, включая пневматические компрессоры, насосы, двигатели и вентиляторы.

Повышение эксплуатационной надёжности с помощью решений SKF

Большой объём воздуха или воды вместе с высокими оборотами насосов, компрессоров и двигателей имеют значительное влияние на эффективность и бесперебойность работы. SKF упрощает выполнение этой задачи с помощью решений, направленных на сокращение энергопотребления и расходов на техобслуживание, а также на увеличение надёжности и срока службы оборудования.

Оборудование вспомогательных систем

SKF logo