Компрессоры систем подачи технического воздуха

Оптимизация надёжности и производительности компрессоров с помощью решений SKF

Компрессоры на электростанциях используются для сжатия и подачи приборного, технического воздуха, а также воздуха для продувки сажи и различаются в зависимости от предприятия, возраста оборудования и конфигурации системы. Независимо от типа компрессора (центробежные, поршневые, винтовые или комбинированные), все они работают в тяжёлых условиях.

На электростанциях компрессоры работают с высокими скоростями и подвергаются воздействию высоких температур и вибраций. Так же как и связанные с ними крупногабаритные электродвигатели. Данные электродвигатели в основном выходят из строя из-за воздействия электрической дуги и прохождения токов.

В течение десятилетий SKF разрабатывает решения для компрессоров, помогая клиентам повышать надёжность и сокращать эксплуатационные расходы во многих отраслях тяжёлой промышленности.

Решения

SKF logo