Технологические насосы

Системы водоснабжения электростанций

Важнейшими агрегатами систем питательной, циркуляционной, охлаждающей, конденсационной и подпиточной воды являются насосы, которые обеспечивают надёжную работу электростанций. Одни насосы перемещают жидкости с высокой температурой и давлением, тогда как другие работают с большими объёмами жидкости, превышающими 100 000 галлонов в минуту.

Основная задача для операторов насосов заключается в повышении показателей среднего времени наработки на отказ с одновременным сокращением энергопотребления для соответствия отраслевым стандартам, поскольку расходы на энергию могут составлять до 45 % общих расходов на эксплуатацию насосов.

SKF помогает предприятиям обеспечить энергоэффективность и надёжную работу насосов, предлагая комплексные решения, включающие подшипники, системы мониторинга состояния и другую продукцию.

Решения

SKF logo