Система SKF @ptitude Decision Support сокращает время анализа данных электростанции комбинированного цикла на 70 %

Проблема

Предприятие комбинированного цикла
Строящемуся в Испании предприятию требовалась интегрированная система обеспечения надёжности оборудования для предоставления данных техобслуживания по фактическому состоянию и интерактивных параметров в систему поддержки принятия решений для повышения надёжности и эксплуатационной готовности предприятия.

Решение SKF

SKF внедрила систему @ptitude Decision Support для критичного и важного оборудования, настроив её на получение данных для выполнения техобслуживания по фактическому состоянию и реализации программы «Обеспечение надёжности оператором», данных для системы защиты критичного оборудования, технологических данных и данных анализа масла. SKF также интегрировала систему @ptitude Decision Support в компьютерную систему управления техобслуживанием предприятия для формирования технических заданий.

Результат

Система SKF @ptitude Decision Support позволила:
  • Сократить время анализа данных на 70 %
  • Обеспечить работу предприятия с меньшим количеством персонала без снижения надёжности оборудования
  • Накопить знания об эксплуатации и техобслуживании, а также провести обучение новых сотрудников
SKF logo