Решение для диагностики электродвигателей позволяет электростанции экономить 2,5 млн евро

Проблема

Оборотная система водоснабжения
На угольной электростанции в Северной Америке один из трёх погружных насосов циркуляционной воды работал с низкой производительностью. Его выход из строя обошёлся бы в миллионы потерянной прибыли от производства энергии.

Но насос был необходим для ежедневной работы, и предприятие было вынуждено вплотную заняться этим вопросом, поскольку только затраты на демонтаж составляли 60 000 долларов. В поиске решений для сохранения эксплуатационной готовности и надёжности при минимальной стоимости жизненного цикла предприятие обратилось к SKF.

Решение SKF для диагностики электродвигателей

С помощью передовых инструментов SKF для диагностики электрооборудования специалисты предприятия выяснили, что насосу требовались более высокие рабочие обороты и меньшая входная мощность. Что более важно, сопоставление характеристик крутящего момента трёх электродвигателей показало, что значение момента исследуемого насоса было на 25 % ниже, чем у двух других насосов, а его диапазон рабочего крутящего момента существенно отличался от других насосов.

Результат

Результаты диагностики подтвердили необходимость демонтажа насоса. После осмотра насоса водолазом выяснилось, что его торцевая крышка провалилась в резервуар для воды, что привело к снижению производительности насоса и произвольным кавитациям. Торцевая крышка была заново установлена, и насос был в скором времени введён в эксплуатацию.
SKF logo