Multilog IMx-S повышает надёжность и безопасность на электростанции комбинированного цикла

Проблема

Североамериканская электростанция комбинированного цикла столкнулась с проблемами безопасности, вызванными погодными условиями, из-за которых сотрудники предприятия не могли перемещаться по наружным конструкциям для сбора важных данных об оборудовании. Руководство понимало, что отсутствие собранных данных представляло проблему, но считало внедрение интерактивной системы слишком затратным, поскольку важное производственное оборудование размещалось на всей территории предприятия.

Решение SKF

SKF выполнила оценку системных требований с учётом расположения оборудования, а также имеющихся точек доступа к корпоративной сети LAN. Решение SKF Multilog IMx-S включало более 32 16-канальных карт IMx-S, расположенных в непосредственной близости от оборудования. Программа и средства диагностики SKF @ptitude Monitoring Suite автоматически осуществляли сбор, хранение и управление данными.

Система была сконфигурирована таким образом, чтобы использовать преимущества расположения точек доступа LAN вблизи важного оборудования, а беспроводные модемы и маршрутизаторы использовались для подключения удалённо расположенного оборудования, например, вентиляторов градирен, а также насосов циркуляционной и технической воды.

SKF управляла общей установкой системы, настройкой программ и сервера, создала системную базу данных и аварийные параметры для более чем 90 критичных и важных производственных активов предприятия.

Результат

Дополнительно к выявлению неисправностей до того, как они приведут к внеплановым простоям или снижению производительности предприятия, возможность круглосуточного и ежедневного мониторинга состояния оборудования освобождает время групп по техобслуживанию для проведения анализа первопричин отказов и правильного планирования мероприятий по техобслуживанию во время плановых простоев.

Через полгода после установки системы SKF Multilog IMx-S сотрудники предприятия смогли выявить и исправить проблему с электродвигателем насоса технической воды, которая привела бы к снижению производительности предприятия в случае несвоевременного обнаружения во время пиковой эксплуатации в летнее время.
SKF logo