SKF помогает предприятию сэкономить 6400 евро и достичь максимальной производительности на пять месяцев раньше ожидаемого срока

Проблема

Специалисты угольной электростанции мощностью 1000 МВт выявили проблемы с шестью подшипниками роликов угольной мельницы, которые требовалось заменить перед возвращением мельницы в эксплуатацию. После анализа времени, необходимого для поставки новых подшипников, руководство предприятия обнаружило, что требования графика не выполняются.

Угольная мельница имеет важное значение для поддержания пиковой мощности электростанции. В условиях отсутствия резервной мельницы требовалось восстановить первоначальные характеристики мельницы, чтобы предприятие работало без остановок до следующего крупного планового простоя.

Решение SKF

После проверки и проведения анализа отказов, специалисты SKF определили, что повреждённые подшипники подлежат восстановлению. SKF выполнила работы по восстановлению подшипников за шесть недель, в то время как на поставку новых подшипников требовалось семь месяцев.

Результат

SKF позволила предприятию сэкономить 6400 евро на приобретении подшипников и сопряжённых расходах, а также помогла избежать пяти месяцев возможного сокращения производства энергии, расчётные потери прибыли из-за которого могли бы составить более миллиона евро.

Окупаемость инвестиций (ROI) 
  • Заказ и монтаж новых подшипников 17 750 евро
  • Стоимость восстановления, проведённого SKF, и монтажа 11 350 евро
  • Общая экономия 6400 евро
  • Общая окупаемость инвестиций 56 %

Примечание: Все значения округлены и основаны на оценках клиента. Экономия для Вашего конкретного случая может отличаться.
SKF logo