Программа «Обеспечение надёжности оператором» позволила предотвратить выход из строя угольной дробилки и сэкономить на ремонте 41 000 евро

Проблема

Угольная дробилка
Из-за неисправного температурного датчика проблема электродвигателя угольной конвейерной системы осталась незамеченной, что привело к отказу электродвигателя. Предприятию требовался более надёжный способ диагностики и мониторинга критичного оборудования и упрощения технических заданий.

Решение SKF

SKF помогла предприятию успешно внедрить программу «Обеспечение надёжности оператором» (ODR) с помощью пакета программ SKF Microlog Inspector, SKF Machine Condition Detector и SKF @ptitude.

Инструменты программы ODR предоставили специалистам быстрый, точный и последовательный метод регистрации наблюдений и представления их в цифровом виде, а также возможность получения данных о вибрации и температуре. Полученные данные архивировались в общей базе данных для отслеживания трендов и мониторинга аварийных условий, о которых сообщалось посредством автоматического генератора отчётов об исключительных ситуациях. SKF упростила и внедрила первоначальную процедуру, предоставила необходимые технологии и провела тренинги для операторов всех пяти смен.

Результат

За неделю операторы обнаружили несколько проблем со смазыванием оборудования и подготовили технические задания по их исправлению.

В рамках реализации программы ODR операторы выявили возникновение проблемы с подшипником на одной из первичных угольных дробилок. Подшипник и уплотнение были заменены примерно за 1370 евро. В случае усугубления проблемы и выхода подшипника из строя расходы составили бы около 41 000 евро.
SKF logo