Программа техобслуживания с обеспечением надёжности SKF SRCM помогает снизить частоту вынужденных простоев на 30 % для парка электростанций

Проблема

После нескольких лет проведения мероприятий по сокращению расходов, предприятие столкнулось с проблемами надёжности и производительности на всех своих станциях: 27 угольных и газовых блоках на 15 электростанциях. За решением задачи сокращения неисправностей оборудования и более оптимального использования ресурсов техобслуживания предприятие обратилось в SKF.

Решение SKF

Используя процедуру SRCM, SKF в тесном сотрудничестве с предприятием разрабатывала программу проактивного техобслуживания для всех ключевых систем электростанций. После изучения систем в течение 30 месяцев, SKF разработала программу техобслуживания со следующими особенностями:
  • Акцент мероприятий по техобслуживанию на критичном оборудовании и основном виде неисправностей
  • Определение задач на основе фактического состояния
  • Исключение излишних плановых процедур и сокращение простоев
  • Сокращение расходов на техобслуживание
  • Повышение эксплуатационной готовности и надёжности

Результат

В результате успешного внедрения процедуры SRCM, предприятие сообщило о следующих результатах: 
  • на 30 % снизился средний показатель вынужденных простоев (EFOR)
  • на 7 % увеличилась надёжность в часы пиковой нагрузки
  • на 30–40 % снизился объём высокоприоритетных ремонтных работ
SKF logo