Выявление причин отказов и определение мер по предотвращению их повторного возникновения

Техобслуживание по фактическому состоянию

Техобслуживание по фактическому состоянию (PdM) — это процедура, направленная на выявление такого состояния оборудования, которое приведёт к отказу, а также определение оставшегося времени до отказа. 

В отличие от большинства программ профилактического техобслуживания (PdM), которые ограничиваются выявлением проблемы и оценкой оставшегося срока службы, SKF использует эти данные как основу для диагностики проблемы. Наша основная цель заключается в определении проактивных задач, выполнение которых необходимо для увеличения срока службы оборудования.

Проактивное техобслуживание

Контракт на проактивное техобслуживание (PRM) от SKF предполагает систематическое применение лучших методов техобслуживания по фактическому состоянию и других мероприятий для диагностики основных причин отказов. Также SKF предпринимает меры для помощи в предотвращении повторных отказов. Данный процесс предполагает использование показателей производительности и рабочих отчётов, чтобы помочь Вам достичь высоких рабочих показателей.

Решения

SKF logo