Анализ вибраций

Увеличение срока службы оборудования и сокращение простоев

Мониторинг вибраций оборудования — это экономически эффективный метод техобслуживания по фактическому состоянию, направленный на увеличение срока службы и предотвращение внеплановых простоев оборудования.

SKF предлагает услуги по анализу вибраций производственного оборудования в рамках программы профилактического обслуживания или анализа основных причин отказов для выявления причин неисправностей при работе оборудования. Условия работы, которые можно выявить с помощью анализа вибраций до того, как они приведут к отказу оборудования:
  • Перекос
  • Дисбаланс
  • Механические люфты
  • Неправильное смазывание
  • Изгиб валов
  • Прохождение тока электродвигателей
  • Повреждение подшипников
SKF logo