Обучение методам прецизионного техобслуживания

Обучение
SKF предлагает своим клиентам широкий выбор учебных курсов, как для руководителей высшего звена и менеджеров по производству, так и специалистов по техобслуживанию. Занятия могут проводиться у клиентов или на региональных предприятиях, а практические занятия — на Фабриках решений SKF.

Институт SKF Reliability Maintenance Institute

Институт SKF Reliability Maintenance Institute предлагает широкий выбор учебных курсов, с помощью которых предприятия смогут устранить проблемы с оборудованием и максимально повысить надёжность и производительность. Материал курса построен на основе технологического процесса оптимизации эффективности производственных активов (AEO) и был создан для получения слушателями знаний и опыта в методах структурированного развития. Категории курса включают обучение на начальном, среднем и продвинутом уровнях.

Вводные курсы являются необходимым условием для прохождения аудиторных занятий более высокого уровня, знакомят слушателей с основными понятиями и предлагают базовое обучение по таким предметам, как подшипники, смазывание, термография и т.д. Эти курсы предназначены для самостоятельного изучения, их прохождение осуществляется дистанционно с помощью веб-модулей SKF Reliability Maintenance Institute и интерактивных средств самостоятельного обучения SKF. Модули интерактивного обучения Института RMI доступны в режиме онлайн круглосуточно в разделе сайта SKF @ptitude Exchange.
SKF logo