Технологические процессы

Знания и технологиями SKF могут оптимизировать производственные процессы

Независимо то того, производите вы целлюлозу или бумагу, SKF имеет может предложить широкий ассортимент решений для различного критического оборудования. Продукция и услуги SKF обеспечивают максимальную работоспособность и прибыльность вашего оборудования, от окорочных барабанов до оборудования для окончательной обработки продукции.


Высокоэффективные решения
На уровне оборудования SKF предлагает множество решений, например, тороидальные роликоподшипники CARB с покрытием NoWear и INSOCOAT. Покрытие INSOCOAT устойчиво к электрической эрозии, что позволяет клиентам SKF ежегодно экономить на техобслуживании до 50 000 евро.

На уровне технологических процессов системы SKF могут улучшить удаление воды в прессовой части, оптимизировать производительность, а также выявлять отказы, влияющие на работоспособность оборудования и качество продукции.
Это лишь некоторые из многочисленных решений SKF для целлюлозно-бумажной промышленности, которые обеспечивают следующие преимущества:
  • Сокращение эксплуатационных расходов 
  • Увеличение эксплуатационной готовности 
  • Повышение эффективности оборудования 
  • Устойчивое развитие и повышение безопасности

Технологические процессы

SKF logo