Двухвальные каландры

Компенсация перекосов и расширения валов для повышения надёжности

Двухвальный каландр представляет собой пресс с одной зоной захвата, расположенный в сушильной части. Его функция заключается в получении более гладкой бумаги, чем та, которая может быть получена только в процессе каландрирования.

Как и в большинстве узлов бумагоделательных машин, подшипники должны компенсировать перекосы и осевое расширение каландровых валов.

Зачастую это область со значительным статическим электричеством, где подшипники могут подвергаться электрической эрозии.
SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для двухвальных каландров позволяют повысить рабочие характеристики и срок службы подшипников, а также сократить расходы на техобслуживание.

Решения SKF для двухвальных каландров

SKF logo