Подшипники для шаберных валов

Многорядные подшипники для шаберных валов, работающих в условиях осевых колебаний

Данные многорядные радиальные шарикоподшипники SKF были специально разработаны в качестве опор шаберных валов бумагоделательных машин для обеспечения чистоты валов и уменьшения количества разрывов бумаги.

Данные подшипники имеют несколько рядов шариков, которые удерживаются механически обработанным латунным сепаратором. Дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах имеют цилиндрический профиль, что обеспечивает компенсацию двухстороннего осевого смещения вала относительно корпуса внутри подшипника. Также в доступны втулки SKF для шаберных валов.

SKF logo