Услуги по модернизации корпусов на призмах

Решение проблем, связанных с увеличением частоты вращения

Корпуса на призмах позволяют компенсировать тепловое расширение сушильного цилиндра в условиях рабочих температур сушильной секции. Призмы обеспечивают перемещение всего корпуса подшипника вместе с валом. Однако увеличение частоты вращения валов бумагоделательных машин может привести к повышению вибрации и износу призм, что может оказать негативное влияние на качество производимой бумаги.

Повышение качества бумаги и снижение расходов на техобслуживание

Модернизация корпусов на призмах (его фиксация) позволяет использовать в них самоустанавливающуюся подшипниковую систему SKF. Данный подшипниковый узел сочетает в себе тороидальный роликоподшипник CARB в качестве плавающей опоры и сферический роликоподшипник SKF в качестве фиксирующей опоры. В данной конструкции подшипникового узла перекос, а также тепловое расширение вала компенсируются подшипником CARB практически без трения.

Модернизация корпусов на призмах обеспечивает следующие преимущества:
  • Более стабильная конструкция
  • Повышение качества производимой бумаги
  • Сокращение расходов на техобслуживание
SKF logo