Корпуса SBPN

Комплексное решение для сушильных цилиндров с циркуляционными системами смазывания маслом

Подшипниковые корпуса SKF серии SBPN были разработаны для сушильных цилиндров, оснащённых циркуляционными системами смазывания с большим расходом масла. Данные корпуса обеспечивают ряд преимуществ:
  • Отличная защита подшипников от попадания жидкостей и твёрдых загрязнений
  • Конструкция рассчитана на большой расход масла, что отвечает требованиям к современным бумагоделательным машинам
  • Конструкция узла в сборе включает в себя паровую головку и торцевую крышку вала в исполнении канатного шкива
  • Доступны в исполнении для установки тороидальных подшипников CARB и сферических роликоподшипников
SKF logo