Сукноведущие валики

Повышение надёжности сушильной и прессовой частей

Как и большинство узлов бумагоделательной машины, сукноведущие валики подвержены перекосам и осевому расширению вала, которые должны компенсироваться подшипниковым узлом.

В сушильной части валики подвержены действию высоких температур. Здесь происходит более существенное тепловое расширение валиков и цилиндров, чем в мокрой части. В прессовой части на сукноведущие валики воздействует значительная масса технологической воды, поэтому детали должны быть защищены.

Как правило, машины, работающие с высокими частотами вращения и большими температурами пара, предъявляют повышенные требования к подшипникам, уплотнениям, корпусам и смазочным материалам.

Для более старых машин сукноведущие валики не проектировались для работы в условиях высоких нагрузок из-за натяжения, необходимого для синтетических тканей. Высокие нагрузки могут повлиять на эксплуатационные характеристики подшипников.

SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для сукноведущих валиков увеличивают срок их службы, минимизируют расходы на техобслуживание и упрощают процедуры монтажа.

Решения SKF для сукноведущих валиков

SKF logo