Услуги по модернизации промежуточных шестерней

Повышение скорости и эксплуатационной готовности оборудования

Промежуточные шестерни старых бумагоделательных машин зачастую часто становятся проблемным узлом при ускорении машины.

Свободная посадка в корпусе и вибрации могут привести к проворачиванию подшипника в корпусе. Это часто приводит к износу, увеличению зазора между подшипником и корпусом и, в конечном счёте, износу зубьев шестерни и отказу. В результате время простоя и затраты на техобслуживание и запчасти могут быть значительными.

Экономичное решение

Модернизация шестерней является экономичным решением для достижения значительных преимуществ, таких как:
  • Увеличение скорости и сокращение времени простоя
  • Упрощение техобслуживания
  • Снижение эксплуатационных затрат и увеличение интервалов техобслуживания
SKF logo