Стационарная система SKF Multilog IMx-S

Экономичное решение для обнаружения и предотвращения неисправностей

Стационарная система SKF Multilog IMx-S является следующим поколением производительных и экономичных решений, предназначенных для сферы мониторинга технического состояния.

Система предназначена для настенной установки и является предпочтительным решением в ситуациях, где приоритетное значение имеет пространство. Можно использовать восемь цифровых каналов для измерения скорости, проверки состояния или в качестве триггера. За одним каналом можно закрепить несколько точек измерения. На одном и том же канале можно проводить измерения как аналогового, так и цифрового преобразования. 

При использовании вместе с программным обеспечением SKF @ptitude система SKF Multilog IMx-S является комплексным решением для раннего обнаружения и предотвращения неисправностей, выдачи рекомендаций для корректировки существующих или возможных условий и техобслуживания по фактическому состоянию, которое позволяет повысить надёжность, эксплуатационную готовность и производительность оборудования.
SKF logo