Янки-цилиндры

Повышенная надёжность в сложных условиях эксплуатации

Янки-цилиндр представляет собой цилиндр, который нагревается от топочных газов и работает в тяжёлых условиях эксплуатации. Повышенные температуры обуславливают тепловое расширение цилиндра и становятся причиной высоких нагрузок на внутренние кольца подшипников.

Несмотря на то, что условия эксплуатации данных агрегатов схожи со стандартными сушильными барабанами, частота вращения и температура окружающей среды несколько ниже. Узлы вращения сушильных барабанов должны обеспечивать надёжную работу и компенсировать воздействие перекосов и теплового расширения.
SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для янки-цилиндров позволяют повысить надёжность, сократить эксплуатационные расходы и упростить процедуры монтажа.

Решения SKF для янки-цилиндров

SKF logo