Завершающая обработка

Повышение надёжности и производительности отделочного оборудования

Отделочная часть бумагоделательной машины
В зависимости от сорта и назначения бумага после бумагоделательной машины может подвергаться дальнейшей обработке. Это может быть мелование для улучшения поверхности или каландрирование с целью улучшения свойств бумаги. Каждая из этих операций предъявляет свои требования к оборудованию.

Широкий ассортимент решений SKF для отделочной части включает:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Инструменты для упрощения процедур монтажа и демонтажа
  • Подшипники с улучшенными характеристиками для повышения эффективности и надёжности суперкаландров

Решения для отделочной части

SKF logo