Насосный агрегат SKF Flowline

Меньший объём смазочного материала и высокая эффективность

В стандартных циркуляционных системах смазывания только 30–45 % масла находится в фазе активной циркуляции при работе насоса, а срок службы масла зачастую намного меньше расчётного. Результат — неэффективное отделение масла от воздуха, воды и загрязнений. В таких случаях качество масла быстро ухудшается, а затраты возрастают.

Меньший объём резервуара — большая экономия

Преимуществом системы SKF Flowline является гораздо меньший резервуар, в котором из масла эффективно удаляется воздух, водяные пузыри, а также твёрдые частицы. За счёт эксплуатационной эффективности более 90 % для работы данной системы требуется от 1/3 до 1/2 объёма масла стандартных систем, что позволяет снизить расход масла и энергопотребление предприятия.

  • Сокращение затрат на закупку, транспортировку и утилизацию масла
  • Низкий уровень потребления энергии и охлаждающей воды
  • Улучшение смазывания благодаря сохранению качества масла
  • Сокращение затрат на техобслуживание 

 

SKF logo