Самоустанавливающиеся шарикоподшипники SKF Explorer

Альтернатива сферическим роликоподшипникам для применения с разгонными валами

Традиционно в разгонных валах суперкаландров используются сферические роликоподшипники, поскольку они были единственными самоустанавливающимися подшипниками необходимых размеров. Ассортимент SKF включает в себя крупногабаритные самоустанавливающиеся шарикоподшипники, которые имеют такие же присоединительные размеры как сферические роликоподшипники. Самоустанавливающиеся шарикоподшипники SKF позволяют значительно снизить трение и обеспечивают следующие преимущества:
  • Увеличение интервалов повторного смазывания и сокращение объёма техобслуживания
  • Повышение эксплуатационной готовности суперкаландров
  • Устранение проблем с качеством бумаги, вызванных тепловыделением подшипников
SKF logo