Формующая часть

Повышение качества технологических процессов

Формующая часть состоит из напорного ящика и сеточной части. Это критически важная часть бумагоделательной машины. Именно здесь определяется качество и структура готовой продукции.

Несмотря на отсутствие особо неблагоприятных условий, подшипники должны выдерживать воздействие технологической воды. Надёжность всех узлов бумагоделательной машины является важным условием непрерывности производства.

Повышение надёжности напорного ящика и сеточной части, а также сокращение расходов на техобслуживание
SKF предлагает широкий ассортимент решений для формующей части:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание 
  • Инструменты для упрощения процедур монтажа и демонтажа 
  • Подшипники с улучшенными характеристиками для повышения эффективности и надёжности грудных, приводных, направляющих, натяжных сеточных и отсасывающих валов 
  • Системы смазывания для обеспечения правильного смазывания и защиты узлов от влаги

Решения для формующей части

Узлы формующей части

SKF logo