SKF Microlog Analyzer серии AX

Полнофункциональный четырёхканальный сборщик данных/анализатор

В приборе SKF Microlog Analyzer серии AX реализована передовая технология мониторинга вибраций, позволяющая осуществлять оперативный сбор данных и экономить время и деньги. 

Прибор Microlog Analyzer серии AX выполняет одновременные измерения вибраций по трём осям или четырём каналам и, благодаря быстрому обновлению информации в реальном времени, обеспечивает быстрый вывод данных на цветной VGA-дисплей диагональю 6,4 дюйма. Дисплей имеет хорошую индикацию при любом освещении.

Возможна модернизация прибора Microlog Analyzer серии AX благодаря целому ряду прикладных модулей, предназначенных для выполнения сложных задач, таких как испытания ударом, цифровая запись, модальный анализ, анализ переходных процессов и контроль качества — все эти задачи теперь могут быть выполнены с помощью одного устройства. Также доступны предварительно настроенные модели (AX-M, AX-S и AX-F) с загруженными на них модулями, которые удовлетворяют самым разным потребностям.

SKF logo