Сферические роликоподшипники SKF Explorer

Сферические роликоподшипники характеризуются способностью самоустанавливаться и высокой грузоподъёмностью. Такая конструкция позволяет подшипнику воспринимать радиальные нагрузки или комбинированные радиальные и осевые нагрузки.

Сферические роликоподшипники были изобретены SKF, и благодаря совершенствованию конструкции в течение длительного времени они обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Все сферические роликоподшипники SKF производятся по спецификациям класса SKF Explorer со следующими характеристиками:
  • Очень большая радиальная и осевая грузоподъёмность
  • Высокая износостойкость материала подшипников
  • Очень высокая точность вращения
  • Низкое трение

Модернизация подшипников класса SKF Explorer

Большинство сферических роликоподшипников SKF Explorer модернизировано в соответствии с новыми характеристиками класса SKF Explorer, включая применение высококачественной стали и усовершенствованной процедуры термообработки. Результат: отличный баланс между прочностью и жёсткостью, срок службы — в два раза больше, чем у оригинальных подшипников SKF Explorer. Эксплуатационные преимущества включают:
  • Увеличение времени безотказной работы
  • Повышение надёжности
  • Высокая устойчивость к загрязнениям
  • Более высокий уровень производительности
  • Уменьшение уровня шума и вибрации
  • Высокая износостойкость
SKF logo