Нагреваемые гладкие каландровые валы

Высокая точность вращения при высоких температурах

Лучшее качество поверхности бумаги достигается при нагревании каландров горячей водой, паром или очень горячим маслом. Детали машины в данном узле работают в горячей среде с относительно высокими скоростями. Высокая точность вращения имеет большое значение для получения высококачественной продукции.

Как и в большинстве узлов бумагоделательных машин, подшипники должны компенсировать перекосы и осевое расширение каландровых валов.

Зачастую это область со значительным статическим электричеством, где подшипники могут подвергаться электрической эрозии.

SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для нагреваемых гладких каландровых валов позволяют повысить рабочие характеристики, снизить расходы на техобслуживание и упростить процедуры монтажа и демонтажа подшипников.

Решения SKF для нагреваемых гладких каландровых валов

SKF logo