Закрепительные и стяжные втулки

Простота монтажа и демонтажа

На некоторых бумагоделательных машинах монтаж и демонтаж подшипников может быть упрощён за счёт использования втулок SKF. Закрепительные втулки позволяют выполнять монтаж подшипников как на гладких, так и на ступенчатых валах. При этом обеспечивается простота монтажа, и не требуется дополнительная фиксация на валу. Также можно избежать дорогостоящей механической обработки вала. Для монтажа подшипников на ступенчатых валах также могут быть использованы стяжные втулки. Высококачественные втулки SKF обеспечивают достижение оптимальных рабочих характеристик подшипников и их увеличенный срок службы.

Тем не менее, в условиях высокой частоты вращения или при высоких требованиях к точности вращения рекомендуется монтаж подшипников с коническим отверстием непосредственно на шейку вала.

SKF logo