Другие части

Обеспечение требований к высокоскоростным технологическим процессам

В конце цикла производства бумага может быть предметом дальнейших операций в зависимости от того, какие свойства готового продукта необходимы. Например, бумага может быть каландрирована для улучшения свойств её поверхности.

Так как операции такого типа часто выполняются при высоких скоростях, к подшипникам предъявляются достаточно высокие требования. Надёжность является ключевым требованием, поскольку оборудование должно обрабатывать продукцию на выходе из бумагоделательной машины.
Повышение надёжности каландрового вала, барабана наката и тамбура
Широкий ассортимент решений SKF для каландровой секции включает:
  • Оборудование для мониторинга состояния, которое позволяет сократить расходы на техобслуживание
  • Инструменты для упрощения процедур монтажа и демонтажа
  • Подшипники с улучшенными характеристиками для повышения эффективности и надёжности каландровых валов, барабанов наката и тамбуров

Решения для других частей

Узлы других частей

SKF logo