Валы наката

Оптимизация работы валов наката и упрощение процедур монтажа и демонтажа

Как и в большинстве узлов бумагоделательных машин, подшипники должны компенсировать перекосы и осевое расширение валов наката.

Условия эксплуатации подшипников валов наката обычно являются благоприятными, если они защищены от воздействия пыли. Подшипники обычно смазываются пластичной смазкой, которая защищает от проникновения пыли через уплотнения. Если используются скоростные накаты, то применяется способ смазывания циркуляцией масла.

Зачастую это область со значительным статическим электричеством, где подшипники могут подвергаться электрической эрозии.

SKF может помочь решить поставленные задачи
Решения SKF для валов наката позволяют повысить рабочие характеристики, снизить расходы на техобслуживание и упростить процедуры монтажа и демонтажа подшипников.

Решения SKF для валов наката

SKF logo