Метод гидрораспора SKF

Простой демонтаж подшипников и других деталей

Демонтаж подшипников и других деталей, установленных на цилиндрические или конические валы, может потребовать приложения больших усилий. Метод гидрораспора SKF позволяет снизить эти усилия почти на 90 %.

Метод гидрораспора SKF заключается в том, что масло под высоким давлением подаётся между сопряжёнными поверхностями, образуя тонкую плёнку. Эта плёнка практически устраняет трение между поверхностями, значительно снижая усилие, необходимое для демонтажа подшипника или муфты с посадочного места.

SKF предлагает полный ассортимент оборудования, подходящего для большинства подшипников, муфт и шестерен, включая ручные и пневматические насосы и инжекторы масла, обеспечивающие давление до 400 МПа. Использование метода гидрораспора SKF позволяет предотвратить повреждение вала и выполнить быстрый и безопасный демонтаж подшипников.

SKF Oil Injection Method

SKF logo